R2001-3 - Abgekündigtes Produkt

Produkt R2001-3 wurde abgekündigt.

R2001-3
R2001-3

Flange, Veraltet


  • Flansche bieten eine einfache, kostengünstige Methode, die Last senkrecht und konzentrisch zur Kugelspindel auszurichten
  • Teilenummer-spezifische Abmessungen, siehe Bemaßungszeichnung

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]5.41 in
[B]1.536 in
[C]0.656 in
[D]4.25 in
Nominal Shaft Diameter.500 3-12 UN-2A 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht2.6 kg
MaterialStahl 
Temperature Max300 °F

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?