QSTU 1 1/2 L 12

QSTU 1 1/2 L 12
Schnellmontagewelle, Zoll

QuickShaft , 1.5 in Durchmesser, Klasse L, Rohrstahl 52100Min. 58 Rockwell C, 12 in

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$113.04 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[ToleranceValues] 1.4994/1.4989 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Standard
Werkstoff, Welle Legierung 52100
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class L
Härte Min. 58 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Option Rohrstahl (TU) Rohrstahl
Länge 305 mm / 12 in
Durchmesser 38 mm / 1,500 in
Ge­wicht 3,936 lb/in
Einhärttiefe, min. 2,032 mm / 0,080 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?