QSSS 1 1/4 L 54

QSSS 1 1/4 L 54
Schnellmontagewelle, Zoll

QuickShaft , 1.25 in Durchmesser, Klasse L, Edelstahl 440 CMin. 50 Rockwell C, 54 in

Vorlaufzeit:  Next Day Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$493.90 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Thomson 60 Case LinearRace-Wellen werden grundsätzlich nach höchsten Qualitätsstandards gefertigt. Die Verwendung von 60 Case LinearRace-Wellen in Kombination mit Thomson Ball Bushing-Linearkugellagern gewährleistet eine optimale Leistung und Lebensdauer Ihrer Systeme.
  • Erhältlich ab Lager und auf Länge geschnitten in den meisten Werkstoffen und Sonderausführungen.
  • Spitzenlos geschliffen, für einen unübertroffenen Rauheitswert von max. 8 Ra
  • Rundheit innerhalb 0,000080 Zoll für Klasse L, S, D, M sowie 0,00005 Zoll für Klasse N.
  • Ab Werk mit einer Geradheit von 0,001 Zoll pro Fuß, kumulativ.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
[ToleranceValues] 1.2495/1.2490 in

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Wellentyp Standard
Werkstoff, Welle Edelstahl 440C
Oberflächengüte 8 Ra Mikrozoll max.
Toleranzklasse Class L
Härte Min. 50 Rockwell C
Geradheit 0,001" pro Fuß, kumulativ (0,002" TIR)
Länge 1.372 mm / 54 in
Durchmesser 32 mm / 1,250 in
Ge­wicht 18,792 lb/in
Einhärttiefe, min. 2,032 mm / 0,080 in
Rundheit 0,00203 mm / 0,00008 in
Konizität 0,0025 mm / 0,0001 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?