PRM40

PRM40
PRM40

Linearlager, Sicherungsring, innen, Zubehör, 40 mm; Zur Verwendung mit 40 mm Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Eindrückbare Sicherungsringe zur Fixierung in den Gehäusebohrungen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser40 mm
[A]62 mm
[B]2.5 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.001 kg
MaterialStahl 
UPC-Nummer662486902812 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?