PRM12

PRM12
PRM12

Linearlager, Sicherungsring, innen, Zubehör, 12 mm; Zur Verwendung mit 12 mm Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  5 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Eindrückbare Sicherungsringe zur Fixierung in den Gehäusebohrungen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser12 mm
[A]22 mm
[B]2 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.001 kg
MaterialStahl 
UPC-Nummer662486933250 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?