PRM1015

PRM1015
PRM1015

Kugelgewindetrieb, komplett, PRM Ausführung, 10 mm X 15 mm, Nicht-vorgespannt, RH, 52 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, 0.02 Max. Axialspiel, Stahl 4150, 405 mm Lang, 3300 N Dynamische Tragzahl

Lead Time:  12 Weeks 
539,72 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Mutter/Spindel-Baugruppe
  • Kostengünstige, klein bauende Lösung zur Verwendung bei begrenztem Platz
  • Luftspalt max. 0,02 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]23 mm
[B]33 mm
[BCD]32 mm
[C]25 mm
[D]40 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]22 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.15 mm
ID, empfohlenes Führungslager6 mm
Kerndurchmesser8.4 mm
Kugellager-Durchmesser2 mm
Länge405 mm 
Spiel, max.0.02 mm
Spindel-Nenndurchmesser10 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm