PRM1010

PRM1010
PRM1010

Kugelgewindetrieb, komplett, PRM Ausführung, 10 mm X 10 mm, Nicht-vorgespannt, RH, 52 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, 0.02 Max. Axialspiel, Stahl 4150, 405 mm Lang, 3300 N Dynamische Tragzahl

Lead Time:  12 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Mutter/Spindel-Baugruppe
  • Kostengünstige, klein bauende Lösung zur Verwendung bei begrenztem Platz
  • Luftspalt max. 0,02 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]23 mm
[B]24 mm
[BCD]32 mm
[C]25 mm
[D]40 mm
[E]4.5 mm
[F]5 mm
[G]13 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
ID, empfohlenes Führungslager6 mm
Kerndurchmesser8.4 mm
Kugellager-Durchmesser2 mm
Länge405 mm 
Spiel, max.0.02 mm
Spindel-Nenndurchmesser10 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 4150 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F
UmlenkartEndkappe 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

PerformanceWerte
Last, dynamisch3300 N
Maximale statische Last5900 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?