PRM0606

PRM0606
PRM0606

Kugelgewindetrieb, komplett, PRM Ausführung, 6 mm X 6 mm, Nicht-vorgespannt, RH, 52 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, 0.02 Max. Axialspiel, Stahl 4150, 265 mm Lang, 870 N Dynamische Tragzahl

Lead Time:  12 Weeks 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Mutter/Spindel-Baugruppe
  • Kostengünstige, klein bauende Lösung zur Verwendung bei begrenztem Platz
  • Luftspalt max. 0,02 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]14 mm
[B]17 mm
[BCD]21 mm
[C]16 mm
[D]27 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.6 mm
ID, empfohlenes Führungslager4 mm
Kerndurchmesser5.2 mm
Kugellager-Durchmesser1 mm
Länge265 mm 
Spiel, max.0.02 mm
Spindel-Nenndurchmesser6 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
GewinderichtungRH 
MaterialStahl 4150 
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm
Temperature Max300 °F
UmlenkartEndkappe 
VorspannungNicht-vorgespannt 
VorspannungsartEnthalten 

Leistung

PerformanceWerte
Last, dynamisch870 N
Maximale statische Last1450 N

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?