PRM0601

PRM0601
PRM0601

Kugelgewindetrieb, komplett, PRM Ausführung, 6 mm X 1 mm, Nicht-vorgespannt, RH, 52 μm/300mm Steigungsgenauigkeit, 0.02 Max. Axialspiel, Stahl 4150, 265 mm Lang, 680 N Dynamische Tragzahl

Lead Time:  12 Weeks 
489,49 $ each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Mutter/Spindel-Baugruppe
  • Kostengünstige, klein bauende Lösung zur Verwendung bei begrenztem Platz
  • Luftspalt max. 0,02 mm

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]13 mm
[B]17 mm
[BCD]20 mm
[C]16 mm
[D]26 mm
[E]3.4 mm
[F]4 mm
[G]13 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 mm
ID, empfohlenes Führungslager4 mm
Kerndurchmesser5.3 mm
Kugellager-Durchmesser0.8 mm
Länge265 mm 
Spiel, max.0.02 mm
Spindel-Nenndurchmesser6 mm
Standard-Steigungsgenauigkeit ±52 μm/300mm