PR2410-4B65-08SMB - Abgekündigtes Produkt

Produkt PR2410-4B65-08SMB wurde abgekündigt.

PR2410-4B65-08SMB
PR2410-4B65-08SMB

Veraltet - Aktuator, Electrak Pro, 24 VDC, 1000 lbf, 8 in, Stecker, 0.80 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz


  • Für den Betrieb unter rauen Bedingungen, Schutzart IP66
  • Optimierte Einbaugröße bei minimaler eingefahrener Länge
  • Langlebiges, korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
  • Schutz- und Schubrohr aus Edelstahl
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]14.2 in
[S]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Cable and ConnectorStecker 
FarbeSchwarz 
Gewicht8.3 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich8 in
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadElektronisch 
SchutzartIP66 
SpindeltypKugel 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.8 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last1 in/s
Last, dynamisch1000 lbf
Last, max. statisch2000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?