PR2402-2A65-08DCS - Abgekündigtes Produkt

Produkt PR2402-2A65-08DCS wurde abgekündigt.

PR2402-2A65-08DCS
PR2402-2A65-08DCS

Veraltet - Aktuator, Electrak Pro, 24 VDC, 250 lbf, 8 in, Stecker, 1.70 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Silber


  • Für den Betrieb unter rauen Bedingungen, Schutzart IP66
  • Optimierte Einbaugröße bei minimaler eingefahrener Länge
  • Langlebiges, korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
  • Schutz- und Schubrohr aus Edelstahl
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]14.2 in
[S]8 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Cable and ConnectorStecker 
FarbeSilber 
Gewicht7.6 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich8 in
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadElektronisch 
SchutzartIP66 
SpindeltypACME (Trapez) 
Stromspannung24 VDC 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast1.7 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last2 in/s
Last, dynamisch250 lbf
Last, max. statisch500 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?