PR1250

PR1250
PR1250

Linearlager, Sicherungsring, innen, Zubehör, 1.25 in, for SSU20, Super20 or A203242 or XA203242 Ball Bushing Bearing; Zur Verwendung mit 1.25 in Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.
  • Eindrückbare Sicherungsringe zur Fixierung in den Gehäusebohrungen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]2 in
[B]0.08 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht0.002 lb
MaterialStahl 
UPC-Nummer662486902829 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?