PR1205-4A65-04RSB - Abgekündigtes Produkt

Produkt PR1205-4A65-04RSB wurde abgekündigt.

PR1205-4A65-04RSB
PR1205-4A65-04RSB

Veraltet - Aktuator, Electrak Pro, 12 VDC, 500 lbf, 4 in, Stecker, 0.90 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Schwarz


  • Für den Betrieb unter rauen Bedingungen, Schutzart IP66
  • Optimierte Einbaugröße bei minimaler eingefahrener Länge
  • Langlebiges, korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
  • Schutz- und Schubrohr aus Edelstahl
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]10.2 in
[S]4 in

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?