PR1205-2B65-24PSS - Abgekündigtes Produkt

Produkt PR1205-2B65-24PSS wurde abgekündigt.

PR1205-2B65-24PSS
PR1205-2B65-24PSS

Veraltet - Aktuator, Electrak Pro, 12 VDC, 500 lbf, 24 in, Stecker, 1.50 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast, Silber


  • Für den Betrieb unter rauen Bedingungen, Schutzart IP66
  • Optimierte Einbaugröße bei minimaler eingefahrener Länge
  • Langlebiges, korrosionsfestes Aluminiumgehäuse
  • Schutz- und Schubrohr aus Edelstahl
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[S]24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
Cable and ConnectorStecker 
FarbeSilber 
Gewicht11.3 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Nennhubbereich24 in
Protection, End-of-strokeElektronisch 
Protection, OverloadElektronisch 
SchutzartIP66 
SpindeltypKugel 
Stromspannung12 VDC 
Temperature Max185 °F
Temperature Min-40 °F

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle25 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast1.5 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last2 in/s
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch1000 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?