PPA90-18B65-24NXXX

PPA90-18B65-24NXXX
PPA90-18B65-24NXXX

Aktuator, PPA, 90 VDC, 750 lbf, 24 in, Keine Rückmeldung, Cable length 16.5 in, Lose Kabelenden, 0.63 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robuster und vielseitiger Schwerlast-Aktuator
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]35.7 in
[B]30.8 in
[S]24 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length16.5 in
End Play, Max0.04 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht18.5 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich24 in
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP54 
SpindeltypKugel 
Stromspannung90 VDC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung18:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle30 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.63 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.8 in/s
Last, dynamisch750 lbf
Last, max. statisch3000 lbf
Restraining Torque100 in-lbs
Stromaufnahme ohne Last/bei max. Last1.4 A 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?