PPA00-01B65-04NXXC

PPA00-01B65-04NXXC
PPA00-01B65-04NXXC

Aktuator, PPA, Ohne Motor, 1500 lbf, 4 in, Keine Rückmeldung, Faltenbälge, 0.33 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Aktuator mit zwei Eingangswellen, zum Anbau eines kundenseitig beigestellten Motors und/oder einer Zwischenwelle
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Haltebremse verhindert Rücklauf
  • Gabel-Gelenkkopf-Montage
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]14.8 in
[B]8.8 in
[S]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseIntegrierte Lasthaltebremse 
Cable and ConnectorOhne Motor 
Cable length0 in
End Play, Max0.04 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht7.4 lb
Manual OverrideJa 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich4 in
Protection, End-of-strokeKeiner 
Protection, OverloadKeiner 
SpindeltypKugel 
StromspannungOhne Motor 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F
Untersetzung1:1 

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle30 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.33 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.33 in/s
Last, dynamisch1500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?