PMB-75B90-E16-MRD

PMB-75B90-E16-MRD
PMB-75B90-E16-MRD

Bremse, Reibung, Power-off Brake, PMB-75, 7.402 in Außendurchmesser, 1.000 in Bohrung, 90 VDC, 708 in-lbs Statisches Drehmoment, Manuelle Entriegelung und Staubschutz


  • Die federdruckbetätigten Ruhestrombremsen (Gleichstrom) der PMB-Serie bieten eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Diese Baureihe bietet ein hervorragendes Baugrößen-Drehmoment-Verhältnis.
  • Über den Drehmoment-Verstellring kann das Drehmoment an die Anwendung angepasst werden.
  • Das speziell entwickelte Reibmaterial an der Rotorbaugruppe sorgt für maximale Bremswirkung und Langlebigkeit.
  • Die Bremse lässt sich einfach an Motoren oder Rahmen anbauen. Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Eine einfache Keilnut-Antriebsnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert.
  • Die Bauweise des Bremsengehäuses bietet eine hervorragende Wärmeableitung.
  • Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.
  • UL-zugelassenes Bauteil (UL recognized)
  • Keilnut-Antriebsnabe mit Anti-Rüttel-Funktion gewährleistet geräuscharmen Betrieb.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[a]0.012 in
[A]7.402 in
[B]3.367 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max1.000 in 
[D] Max1.114 in 
[E] Max.0.250 in 
[F2]7.88 in
[G]2.047 in
[H]0.551 in
[J]0.354 in
[J] Anzahl
[K]0.433 in
[L]6.693 in
[M]1.181 in
[N]0.354 in 
[P1]3.307 in
[R]2.559 in
[RL]1.634 in
[T]0.236 in
[X]

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht27 lb
MaterialStahl 
Option75 
OptionManuelle Entriegelung und Staubschutz 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung90 VDC 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl3000 RPM
Statisches Drehmoment708 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?