PMB-60B190-M25-MRD

PMB-60B190-M25-MRD
PMB-60B190-M25-MRD

Bremse, Reibung, Power-off Brake, PMB-60, 5.787 in Außendurchmesser, 25.0 mm Bohrung, 190 Vdc, 283 in-lbs Statisches Drehmoment, Manuelle Entriegelung und Staubschutz

Lead Time:  60 Days 

  • Die federdruckbetätigten Ruhestrombremsen (Gleichstrom) der PMB-Serie bieten eine kostengünstige, vielseitig einsetzbare Bremsenalternative für zahlreiche Anwendungen. Diese Baureihe bietet ein hervorragendes Baugrößen-Drehmoment-Verhältnis.
  • Über den Drehmoment-Verstellring kann das Drehmoment an die Anwendung angepasst werden.
  • Das speziell entwickelte Reibmaterial an der Rotorbaugruppe sorgt für maximale Bremswirkung und Langlebigkeit.
  • Die Bremse lässt sich einfach an Motoren oder Rahmen anbauen. Das benötigte Befestigungsmaterial wird mitgeliefert. Eine einfache Keilnut-Antriebsnabe wird mit einer mitgelieferten Einstellschraube und Passfeder an der Welle montiert.
  • Die Bauweise des Bremsengehäuses bietet eine hervorragende Wärmeableitung.
  • Die vollständig verkapselten Spulen erfüllen die Anforderungen für die Isolationsklasse F.
  • UL-zugelassenes Bauteil (UL recognized)
  • Keilnut-Antriebsnabe mit Anti-Rüttel-Funktion gewährleistet geräuscharmen Betrieb.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[a]0.012 in
[A]5.787 in
[B]2.598 in
[C] Naben-ID Ø, Min/Max25.0 mm 
[D] Max28.0 mm 
[E] Max.7 mm 
[F2]6.02 in
[G]1.575 in
[H]0.472 in
[J]0.256 in
[J] Anzahl
[K]0.354 in
[L]5.197 in
[M]0.984 in
[N]0.256 in 
[P1]2.441 in
[R]1.772 in
[RL]1.28 in
[T]0.197 in
[X]

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Gewicht11 lb
MaterialStahl 
Option60 
OptionManuelle Entriegelung und Staubschutz 
OptionHalten 
OptionBremse 
Spannung190 Vdc 

Leistung

PerformanceWerte
Max. Drehzahl3000 RPM
Statisches Drehmoment283 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?