PLTBM30

PLTBM30
Polymer-Lineargleitlager

Polymer, Polymer-Gleitlagerblock, Tandem, 30 mm, Not Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$301.62 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Polymer-Linearlager ist eine selbstschmierende Gleitlagerbuchse mit einer hohen Laufruhe, das wirksam gegen eindringenden Schmutz geschützt ist
  • Das eloxierte Aluminiumgehäuse mit Polymer-Auskleidung ist mit ungehärteten Linearwellen (wie 316-er Edelstahl) kombinierbar, um eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Eignung für Nassanwendungen zu erreichen
  • Verwendung mit Wellen der Klasse MM

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 87,00 mm (3,425 in)
A1 435,00 mm (17,126 in)
B 152,00 mm (5,984 in)
d 30,00 mm (1,181 in)
E 106,00 mm (4,173 in)
E1 68,00 mm (2,677 in)
H 35,00 mm (1,378 in)
H1 71,00 mm (2,795 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
PV-Wert 0.4 N/mm^2 x m/s
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM SS316
Gewicht 1,757 kg / 3,874 lbs
Nenndurchmesser 30 mm / 1,181 in
Außendurchmesser 47 mm / 1,850 in
Länge 68 mm / 2,677 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 5100 N / 1.146,526 lbf
Tragzahl, statisch 35700 N / 8.025,679 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?