PLTBM25

PLTBM25
Polymer-Lineargleitlager

Polymer, Polymer-Gleitlagerblock, Tandem, 25 mm, Not Self-Aligning, Geschlossen, für endgestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$210.72 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Polymer-Linearlager ist eine selbstschmierende Gleitlagerbuchse mit einer hohen Laufruhe, das wirksam gegen eindringenden Schmutz geschützt ist
  • Das eloxierte Aluminiumgehäuse mit Polymer-Auskleidung ist mit ungehärteten Linearwellen (wie 316-er Edelstahl) kombinierbar, um eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Eignung für Nassanwendungen zu erreichen
  • Verwendung mit Wellen der Klasse MM

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 78,00 mm (3,071 in)
A1 39,00 mm (1,535 in)
B 130,00 mm (5,118 in)
d 25,00 mm (0,984 in)
E 94,00 mm (3,701 in)
E1 60,00 mm (2,362 in)
H 30,00 mm (1,181 in)
H1 60,00 mm (2,362 in)
N 84,00 mm (3,307 in)
N2 M10

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
PV-Wert 0.4 N/mm^2 x m/s
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM SS316
Gewicht 1,143 kg / 2,520 lbs
Nenndurchmesser 25 mm / 0,984 in
Außendurchmesser 40 mm / 1,575 in
Länge 58 mm / 2,283 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 3625 N / 814,932 lbf
Tragzahl, statisch 25375 N / 5.704,527 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?