PLTBM16OPN

PLTBM16OPN
Polymer-Lineargleitlager

Polymer, Polymer-Gleitlagerblock, Tandem, 16 mm, Open, Not Self-Aligning, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$145.46 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Polymer-Linearlager ist eine selbstschmierende Gleitlagerbuchse mit einer hohen Laufruhe, das wirksam gegen eindringenden Schmutz geschützt ist
  • Das eloxierte Aluminiumgehäuse mit Polymer-Auskleidung ist mit ungehärteten Linearwellen (wie 316-er Edelstahl) kombinierbar, um eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Eignung für Nassanwendungen zu erreichen
  • Verwendung mit Wellen der Klasse MM

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 53,00 mm (2,087 in)
a 70,00 ° (70,000 °)
A1 265,00 mm (10,433 in)
B 84,00 mm (3,307 in)
d 16,00 mm (0,630 in)
E 64,00 mm (2,520 in)
E1 40,00 mm (1,575 in)
H 22,00 mm (0,866 in)
H1 35,00 mm (1,378 in)
N 53,00 mm (2,087 in)
N2 M6

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
PV-Wert 0.4 N/mm^2 x m/s
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Tandem
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM SS316
Gewicht 0,323 kg / 0,712 lbs
Nenndurchmesser 16 mm / 0,630 in
Außendurchmesser 26 mm / 1,024 in
Länge 36 mm / 1,417 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 1440 N / 323,725 lbf
Tragzahl, statisch 10080 N / 2.266,074 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?