PLM20OPN

PLM20OPN
Polymer-Lineargleitlager

Polymer, Polymer-Lineargleitlager, 20 mm, Open, Not Self-Aligning, Offen, für durchgehend gestützte Systeme, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$35.62 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Das Polymer-Linearlager ist eine selbstschmierende Gleitlagerbuchse mit einer hohen Laufruhe, das wirksam gegen eindringenden Schmutz geschützt ist
  • Das eloxierte Aluminiumgehäuse mit Polymer-Auskleidung ist mit ungehärteten Linearwellen (wie 316-er Edelstahl) kombinierbar, um eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit und Eignung für Nassanwendungen zu erreichen
  • Verwendung mit Wellen der Klasse MM

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 45,00 mm (1,772 in)
C1 312,00 mm (12,283 in)
C2 16,00 mm (0,630 in)
d 20,00 mm (0,787 in)
D 32,00 mm (1,260 in)
E 12,00 mm (0,472 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Offen
PV-Wert 0.4 N/mm^2 x m/s
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM SS316
Gewicht 0,037 kg / 0,082 lbs
Nenndurchmesser 20 mm / 0,787 in
Außendurchmesser 32 mm / 1,260 in
Länge 45 mm / 1,772 in

Leistung

Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 2250 N / 505,820 lbf
Tragzahl, statisch 15750 N / 3.540,741 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?