PC40PA197B05-0075PF1

PC40PA197B05-0075PF1
PC Series Precision Linear Actuators

PC Series, 55 x 55 mm Profile, Dynamic Load: 6000 N, Max Usable Stroke: 65 mm, Parallel Style, 1:1 Belt Gear in standard, Front Mounting Plate

Vorlaufzeit:  5 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$2126.39 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Max Stroke Length:

Min: 120 mm  Max: 1200 mm  Tolerance +/- 1 mm

*See CAD model for cylinder mounting.


  • Compact, robust and reliable
  • Single point lubrication
  • IP65 as standard
  • Smooth exterior profile

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Smax 75 mm (2,953 in)
Max Usable Stroke 65 mm (2,559 in)
Srm Motor Mount Not Defined Yet
Hrm Motor Mount Not Defined Yet
Ltot 232,00 mm (9,134 in)
BC Motor Mount Not Defined Yet
D Motor Mount Not Defined Yet
A1 Grease port
A5 Side of cover tube for mounting of sensors