PC40PA107B05-0185CF1

PC40PA107B05-0185CF1
PC40PA107B05-0185CF1

Aktuator, Präzision, ohne Motor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 185 mm Nennhubbereich, 5 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 6000 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • IP65 serienmäßig
  • Hochpräzise Kugelmutter
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde
  • Zentralschmierung
  • Kugelgewindespindel mit großem Durchmesser
  • Glattes Außenprofil
  • Anbauzubehör gemäß ISO-Norm für Pneumatikanlagen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]342 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.5 mm
Smax (Hub)185 mm
Spindel-Nenndurchmesser20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndInnengewinde, M12x1,25 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsGabelkopf hinten 
Drive TypeRiemengetrieb, paralleler Anbau 
Gewicht3.3 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size55 x 55 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum5000 RPM
Last, dynamisch6000 N
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed0.42 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?