PC40LX007B05-0150MM1

PC40LX007B05-0150MM1
PC Series Precision Linear Actuators

PC Series, 55 x 55 mm Profile, Dynamic Load: 6000 N, Max Usable Stroke: 140 mm, Inline Style, Directly coupled, Redimount Flange, Trunnion (Movable)

Vorlaufzeit:  5 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1998.88 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Max Stroke Length:

Min: 120 mm  Max: 1200 mm  Tolerance +/- 1 mm

*See CAD model for cylinder mounting.


  • Compact, robust and reliable
  • Single point lubrication
  • IP65 as standard
  • Smooth exterior profile

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Smax 150 mm (5,906 in)
Max Usable Stroke 140 mm (5,512 in)
Srm Motor Mount Not Defined Yet
Lrm Motor Mount Not Defined Yet
Ltot 307,00 mm (12,087 in)
BC Motor Mount Not Defined Yet
A1 Grease port
A5 Side of cover tube for mounting of sensors
A7 Side of cover tube for coupling access hole and for mounting of foot mounts
A6 Distance to center of coupling tightening hole
A7 Side of cover tube for coupling access hole and for mounting of foot mounts
A6 Distance to center of coupling tightening hole