PC40LX006B20-0600PJ1 - Abgekündigtes Produkt

Produkt PC40LX006B20-0600PJ1 wurde abgekündigt.

Review our current product offering through our PC Series Overview page.

PC40LX006B20-0600PJ1
PC40LX006B20-0600PJ1

Aktuator, Präzision, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 600 mm Nennhubbereich, 20 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 6000 N


  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • IP65 serienmäßig
  • Hochpräzise Kugelmutter
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde
  • Zentralschmierung
  • Kugelgewindespindel mit großem Durchmesser
  • Glattes Außenprofil
  • Anbauzubehör gemäß ISO-Norm für Pneumatikanlagen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]757 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.20 mm
Smax (Hub)600 mm
Spindel-Nenndurchmesser20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndKugelgelenk, 12mm dia 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsFrontseitige Montageplatte 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht5 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size55 x 55 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum5000 RPM
Last, dynamisch6000 N
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed1.67 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?