PC32PA063B10-0127FM1

PC32PA063B10-0127FM1
PC32PA063B10-0127FM1

Aktuator, Präzision, ohne Motor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 127 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 3200 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • IP65 serienmäßig
  • Hochpräzise Kugelmutter
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde
  • Zentralschmierung
  • Kugelgewindespindel mit großem Durchmesser
  • Glattes Außenprofil
  • Anbauzubehör gemäß ISO-Norm für Pneumatikanlagen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]232 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)127 mm
Spindel-Nenndurchmesser12 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M10x1,25 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsFußmontagesatz 
Drive TypeRiemengetrieb, paralleler Anbau 
Gewicht1.7 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size45 x 45 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum6000 RPM
Last, dynamisch3200 N
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed1 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?