PC32PA026B04-0150RF1

PC32PA026B04-0150RF1
PC32PA026B04-0150RF1

Aktuator, Präzision, ohne Motor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 150 mm Nennhubbereich, 4 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 3200 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • IP65 serienmäßig
  • Hochpräzise Kugelmutter
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde
  • Zentralschmierung
  • Kugelgewindespindel mit großem Durchmesser
  • Glattes Außenprofil
  • Anbauzubehör gemäß ISO-Norm für Pneumatikanlagen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]255 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.4 mm
Smax (Hub)150 mm
Spindel-Nenndurchmesser12 mm