PC25SXXXXB03-0310XM1

PC25SXXXXB03-0310XM1
PC25SXXXXB03-0310XM1

Aktuator, Präzision, ohne Motor, Direktantrieb, koaxial angebaute, 310 mm Nennhubbereich, 3 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 1250 N

Lead Time:  3 Weeks 

  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • IP65 serienmäßig
  • Hochpräzise Kugelmutter
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde
  • Zentralschmierung
  • Kugelgewindespindel mit großem Durchmesser
  • Glattes Außenprofil
  • Anbauzubehör gemäß ISO-Norm für Pneumatikanlagen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]411.5 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.3 mm
Smax (Hub)310 mm
Spindel-Nenndurchmesser20 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Adapter Options, Rod EndAußengewinde, M10x1,25 
Brakeohne Bremse 
Cylinder Mounting OptionsOhne Zylindermontage 
Drive TypeDirektantrieb, koaxial angebaute 
Gewicht1.2 kg
Motor Typeohne Motor 
Profile Size34 x 34 mm 
SchutzartIP65 
SpindeltypKugel 
Temperature Max70 °C
Temperature Min-20 °C

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum8000 RPM
Last, dynamisch1250 N
Maximum Acceleration10 m/s²
Maximum Linear Speed0.4 m/s
Repeatability0.01 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?