PC25PA078B10-0180CJ1 - Abgekündigtes Produkt

Produkt PC25PA078B10-0180CJ1 wurde abgekündigt.

Review our current product offering through our PC Series Overview page.

PC25PA078B10-0180CJ1
PC25PA078B10-0180CJ1

Aktuator, Präzision, ohne Motor, Riemengetrieb, paralleler Anbau, 180 mm Nennhubbereich, 10 mm Travel Per Shaft Rev, ohne Bremse, 1250 N


  • Kompakt, robust und zuverlässig
  • IP65 serienmäßig
  • Hochpräzise Kugelmutter
  • Schubrohr aus Edelstahl
  • Edelstahl-Kolbenadapter mit Außengewinde
  • Zentralschmierung
  • Kugelgewindespindel mit großem Durchmesser
  • Glattes Außenprofil
  • Anbauzubehör gemäß ISO-Norm für Pneumatikanlagen

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]281.5 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.10 mm
Smax (Hub)180 mm
Spindel-Nenndurchmesser10 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?