PC25LX367B10-0150PM1

PC25LX367B10-0150PM1
PC Series Precision Linear Actuators

PC Series, 34 x 34 mm Profile, Dynamic Load: 1250 N, Max Usable Stroke: 140 mm, Inline Style, Directly coupled, Redimount Flange, Front Mounting Plate

Vorlaufzeit:  5 Weeks Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$1231.17 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.
Max Stroke Length:

Min: 70 mm  Max: 600 mm  Tolerance +/- 1 mm

*See CAD model for cylinder mounting.


  • Compact, robust and reliable
  • Single point lubrication
  • IP65 as standard
  • Smooth exterior profile

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
Smax 150 mm (5,906 in)
Max Usable Stroke 140 mm (5,512 in)
Ltot 251,50 mm (9,902 in)
BC Motor Mount Not Defined Yet
Lrm Motor Mount Not Defined Yet
Srm Motor Mount Not Defined Yet
A1 Grease port