PBO12OPN-LS

PBO12OPN-LS
PBO12OPN-LS

Linearlager, Lagerblock, Präzisionsstahl, 0.75 in, Offen, Selbstausrichtend, Einstellbar, Ohne Dichtungen; Zur Verwendung mit 0.75 in Durchmesser Klasse L Welle für durchgehende Abstützung

Lead Time:  10 Days 

  • Offene Lagerblöcke sind für DURCHGÄNGIG gestützte Wellen vorgesehen.
  • Zur Verwendung mit Wellen, Klasse L.
  • „Ball-Bushing“-Kugelbuchsen in jedem Lagerblock werksseitig enthalten

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[A]2.75 in
[Alpha] Winkel61 °
[B]2.06 in
[B1]2 in
[E]0.43 in
[E1]2 in
[E1] Toleranz± 0.010 in 
[E2]1.375 in
[E2] Tolerance± 0.010 in 
[F1]0.31 in
[H]1.125 in
[H] Toleranz± 0.005 in 
[H1]2 in
[N]0.22 in 

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Abstreifer, DichtungenOhne Dichtungen 
Einstellbar (nicht einstellbar = leer)Einstellbar 
Einzel/TandemEinzel 
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht1 lb
MaterialStahl, Kunststoff, Gummi 
Number of Ball Circuits
SelbstausrichtungSelbstausrichtend 
Temperature Max500 °F
UPC-Nummer662486263999 
Verwendung mit Wellen, KlasseKlasse L 

Leistung

performance graphic
performance graphic
performance graphic
PerformanceWerte
Load Capacity, Dynamic140 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?