PB12ADJ-NBLL

PB12ADJ-NBLL
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Lagerblock, Stahl, 0.750 in, Not Self-Aligning, Lagerblock, einstellbar, Not Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  5 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 6.985,00 mm (275,000 in)
B 5.232,40 mm (206,000 in)
B1 50,80 mm (2,000 in)
d 1.905,00 mm (75,000 in)
E1 50,80 mm (2,000 in)
E2 34.925,00 mm (1.375,000 in)
F1 787,40 mm (31,000 in)
H 28.575,00 mm (1.125,000 in)
H1 5.410,20 mm (213,000 in)
N 558,80 mm (22,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Nylonkugeln oder alternierend angeordnete Nylonkugeln Nylon Balls
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,590 kg / 1,3 lbs
Nenndurchmesser 19,050 mm / 0,75 in
Länge 52,324 mm / 2,06 in
Höhe 54,102 mm / 2,13 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 88,964 N / 20 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?