PA22-18B65-12SBHLX-61

PA22-18B65-12SBHLX-61
PA22-18B65-12SBHLX-61

Aktuator, PPA, 230 VAC, 500 lbf, 12 in, Encoder, Endlagenschalter, Cable length 19.5 in, Lose Kabelenden, 0.50 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  2500 Days 

  • Robuster und vielseitiger Schwerlast-Aktuator
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]21.7 in
[B]16.8 in
[C]12.736 in
[S]12 in