PA11-58B65-36NPOC

PA11-58B65-36NPOC
PA11-58B65-36NPOC

Aktuator, PPA, 115 VAC, 1500 lbf, 36 in, Potentiometer, Faltenbälge, Cable length 19.5 in, Lose Kabelenden, 0.17 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  N/A  

  • Robuster und vielseitiger Schwerlast-Aktuator
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]49.7 in
[B]42.8 in
[C]12.736 in
[S]36 in