PA11-18B65-04EBXXX

PA11-18B65-04EBXXX
PA11-18B65-04EBXXX

Aktuator, PPA, 115 VAC, 500 lbf, 4 in, Keine Rückmeldung, Cable length 19.5 in, Lose Kabelenden, 0.60 in/s Hubgeschwindigkeit bei Volllast

Lead Time:  N/A  
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Robuster und vielseitiger Schwerlast-Aktuator
  • Hocheffizienter Kugelgewindetrieb-Antrieb
  • Überlastkupplung für Mitten- und Endlagenschutz
  • Motor mit Thermoschalter
  • Wartungsfrei

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[A]13.7 in
[B]8.8 in
[C]10.796 in
[S]4 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Anti-rotationNein 
BremseElektrobremse 
Cable and ConnectorLose Kabelenden 
Cable length19.5 in
End Play, Max0.04 in
FeedbackKeine Rückmeldung 
Gewicht13.1 lb
Manual OverrideNein 
MaterialKupfer; Stahl; Zink; Aluminium; Kunststoff 
Motor ControlKeiner 
Nennhubbereich4 in
Protection, End-of-strokeKupplung 
Protection, OverloadKupplung 
SchutzartIP22 
SpindeltypKugel 
Stromspannung115 VAC 
Temperature Max150 °F
Temperature Min-15 °F

Leistung

PerformanceWerte
Duty Cyle30 %
Hubgeschwindigkeit bei Volllast0.6 in/s
Hubgeschwindigkeit ohne Last0.63 in/s
Last, dynamisch500 lbf
Last, max. statisch3000 lbf
Restraining Torque200 in-lbs

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?