OPNS750

OPNS750
OPNS750

Linearlager, Dichtung, außen, Zubehör, 0.75 in, Offen

Lead Time:  1 Day 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.75 in
[OD] Außendurchmesser 1.254 in
[T]0.125 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
Gewicht0.1 lb
MaterialStahl, Gummi 
UPC-Nummer662486902775 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?