OPN162536-SSDP

OPN162536-SSDP
Präzisionslager

Precision, Ball Bushing-Linearlager, Stahl, 1.000 in, Open, Not Self-Aligning, Adjustable, Geschlossen, Corrosion Resistant

Vorlaufzeit:  Nächster Tag Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.

  • Ball Bushing-Lager aus Präzisionsstahl bieten gegenüber einfachen Lagern mit hoher Reibung und flachen Bahnen eine deutliche verbesserte Effizienz, Produktivität und Genauigkeit.
  • Dank ihrer Ganzstahl-Ausführung eignen sie sich hervorragend als Ersatz von Gleitlagern in Anwendungen mit hohen Temperaturen.
  • Die Stahlhülse mit reibungsarmem Umlaufkugellager ermöglicht starre Bewegung mit geringem Widerstand: ~100-fach geringerer Widerstandsbeiwert als ein Gleitlager.
  • Der Reibungskoeffizient beträgt gerade einmal 0,001. Als Ersatz von reibungsintensiven Gleitlagern sorgen Ball Bushing-Linearkugellager aus Präzisionsstahl für eine deutliche Steigerung der Produktivität und Effizienz von Maschinen.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
a 60,00 ° (60,000 °)
C 5.715,00 mm (225,000 in)
C1 44.678,60 mm (1.759,000 in)
C2 1.727,20 mm (68,000 in)
d 25,40 mm (1,000 in)
D 396.875,00 mm (15.625,000 in)
E 1.422,40 mm (56,000 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Einstellbar
Geschlossen/offen Offen
Option korrosionsbeständig LBBB.Ball.StainlessSteel(uptoandincluding1")
Schmierungsoption DP
Anzahl Kugelumlaufbahnen 4
Eingewickelt (Roll Pack) Kein Roll Pack
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Nicht-selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 260 °C / 500 °F
Verwendung mit Wellenklasse L
Abstreifer, Dichtungen
Gewicht 0,145 kg / 0,32 lbs
Nenndurchmesser 25,400 mm / 1 in
Außendurchmesser 39,688 mm / 1,5625 in
Länge 57,150 mm / 2,25 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 747,301 N / 168 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?