MX12-B8M30E1

MX12-B8M30E1

Aktuator, MaxJac heavy duty actuator, 12 Vdc, Dynamische Tragzahl: 800 N, Kugelgewinde, 55 mm/s, Max. Hublänge: 300 mm, Steuerung: Encoder-Signal

Vorlaufzeit:  10 Wochen Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$658.81 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

    • Für Anwendungen in der Industrie konzipiert
    • Robustes Aluminiumgehäuse mit IP69K
    • Hoher Wirkungsgrad
    • Harteloxiert für hohe Korrosionsfestigkeit
    • Praktisch wartungsfrei
    • Berührungsloses analoges Positionsgeber-Signal

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 456,0 mm (17,953 in)
S 300,0 mm (11,811 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Verdrehschutz No
Bremse Nein, selbsthemmender Schneckengewindetrieb, rücklaufender Kugelgewindetrieb
Zertifizierungen CE
Axialspiel, max. 0,200 mm / 0,008 in
IP-Schutzart, dynamisch N/A
IP-Schutzart, statisch IP66, IP69K
Handhilfsbetätigung No
Werkstoff Harteloxiertes Aluminium, Edelstahl
Nennhub 300,00 mm / 11,81 in
Schutz, Hubende Keine
Schutz, im Hubweg Keine
Spindeltyp Kugel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Min. Temperatur -40 °C / -40 °F
Temperaturüberwachung No
Spannung 12 Vdc
Spannungstoleranz 9-16 VDC
Max. Stromaufnahme 7,2 amp
Gewicht 2,400 kg / 5,291 lbs
Steuerung --
Rückführung Encoder
Individuelle Seriennummer No
Smarte Aktorik No
Enthält Flüssigkeiten No
Mehrweg No

Leistung

Max Speed and Current vs Load

Leistung Wert
Einschaltdauer 25%
Last, dynamisch 800 N / 180 lbf
Last, statisch 800 N / 180 lbf
Haltemoment 2,00 N / 0,45 lbf
Salzsprühnebel-Festigkeit 500 h
Max. Geschwindigkeit 60,00 mm/s / 2,36 in/s
Min. Geschwindigkeit 30,00 mm/s / 1,18 in/s

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?