MTS7506

MTS7506
Trapezgewindemutter

MTS, Standardspiel, Acetal, 0.75 in x 0.167 in Trapezgewindemutter, Rechtsgängig Gewinderichtung, 275 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$42.67 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die MTS-Modelle verbinden die ausgezeichnete Schmierfähigkeit und Dimensionsstabilität des exklusiv von uns hergestellten Acetal mit der Montagefreundlichkeit eines integrierten Flanschs.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 2.858,0 mm (112,52 in)
B Max 4.445,0 mm (175,00 in)
D 508,0 mm (20,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 762,0 mm (30,00 in)
BCD 36.525,0 mm (1.437,99 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 19,05 mm (0,750 in)
Steigung 4,24 mm (0,167 in)
Gewinderichtung Rechtsgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Flansch
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,254 mm (0,0100 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 44%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 1.223,3 N (275,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?