MTS37X2ML

MTS37X2ML
Trapezgewindemutter

MTS, Standardspiel, Acetal, 0.375 in x 2 mm Trapezgewindemutter, Linksgängig Gewinderichtung, 75 lbf Max. dynamische Last

Vorlaufzeit:  3 Tage Bei größeren Mengen können sich die Lieferzeiten verlängern. Die Lieferzeit ist in Arbeitstagen angegeben.
$27.29 je Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Die MTS-Modelle verbinden die ausgezeichnete Schmierfähigkeit und Dimensionsstabilität des exklusiv von uns hergestellten Acetal mit der Montagefreundlichkeit eines integrierten Flanschs.
  • Muttern-Verbundwerkstoffe bieten herausragende Schmiereigenschaften und Verschleißfestigkeit
Click here to optimize your design with a custom lead screw and nut solution.

Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
A 1.803,0 mm (70,98 in)
B Max 381,0 mm (15,00 in)
D 381,0 mm (15,00 in)
E 508,0 mm (20,00 in)
F 508,0 mm (20,00 in)
I 1.191,0 mm (46,89 in)
BCD 28.575,0 mm (1.125,00 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Spindelgewindeform ACME
Gegenwellen-Durchmesser 9,53 mm (0,375 in)
Steigung 2,00 mm (0,079 in)
Gewinderichtung Linksgängig
Mutter-Anbauausführung Mit Flansch
Mutter-Werkstoff Acetal
Max. Axialspiel 0,254 mm (0,0100 in)
Leerlauf-Drehmoment Free Wheeling
Wirkungsgrad 43%
Max. Temperatur 82,2 °C (180 °F)

Leistung

Leistung
Leistung Wert
Max. dynamische Last 333,6 N (75,0 lbf)

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?