MS33-150165 - Abgekündigtes Produkt

Produkt MS33-150165 wurde abgekündigt.

MS33-150165
MS33-150165

MS33LAN0294-055N505A0A08, Lineareinheit, MicroStage, Continuously Supported, Trapezgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 198 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 0.0625 in Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 2.08 in/s Maximum Linear Speed, Veraltet


  • Kompakte, leichte Einheit
  • Edelstahlspindel mit spielfreier Spindelmutter bietet hohe Wiederholgenauigkeit
  • Segment-Linearlager bieten stoßfreie Bewegungen
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]5 mm
[D2]22 mm
[E]28 mm
[F]1.2 mm
[G]43.8 mm
[H1]39.9 mm
[K]0.136 mm
[L]294 mm
[L5]49.5 mm
[P]7.8 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.0625 in
Smax (Hub)198 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?