MS33-150081 - Abgekündigtes Produkt

Produkt MS33-150081 wurde abgekündigt.

MS33-150081
MS33-150081

MS33LHN0200-055N001A0A00, Lineareinheit, MicroStage, Continuously Supported, Trapezgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 104 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 1.000 in Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 33.33 in/s Maximum Linear Speed, Veraltet


  • Kompakte, leichte Einheit
  • Edelstahlspindel mit spielfreier Spindelmutter bietet hohe Wiederholgenauigkeit
  • Segment-Linearlager bieten stoßfreie Bewegungen
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[D1]6.35 mm
[D2]38.2 mm
[E]33 mm
[F]7.5 mm
[G]66.7 mm
[H1]57.2 mm
[K]M4 
[L]200 mm
[L5]55.9 mm
[P]14 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.1 in
Smax (Hub)104 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht1.1 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile Coverohne 
Option, Sensorno sensors 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)60 x 33 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationFluchtend 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2000 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed33.33 in/s
Repeatability0.005 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?