MS33-100422 - Abgekündigtes Produkt

Produkt MS33-100422 wurde abgekündigt.

MS33-100422
MS33-100422

MS33LJN0203-055N099A0A00, Lineareinheit, MicroStage, Continuously Supported, Trapezgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 107 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 2 mm Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 0.07 m/s Maximum Linear Speed, Veraltet


  • Kompakte, leichte Einheit
  • Edelstahlspindel mit spielfreier Spindelmutter bietet hohe Wiederholgenauigkeit
  • Segment-Linearlager bieten stoßfreie Bewegungen
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]203 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.2 mm
Smax (Hub)107 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Land
Branche *

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?