MS25-201304 - Abgekündigtes Produkt

Produkt MS25-201304 wurde abgekündigt.

MS25-201304
MS25-201304

MS25LA0N0335-045N001A0A08, Lineareinheit, MicroStage, Continuously Supported, Trapezgewindetrieb Drive, Kugel Guide, 0.005 mm Repeatability, Vorgespannt, 240 mm Nennhubbereich, Einzel-Standardschlitten, 0.025 in Travel Per Shaft Rev, Fluchtend, 0.83 in/s Maximum Linear Speed, Veraltet


  • Kompakte, leichte Einheit
  • Edelstahlspindel mit spielfreier Spindelmutter bietet hohe Wiederholgenauigkeit
  • Segment-Linearlager bieten stoßfreie Bewegungen
  • Korrosionsbeständige Ausführungen erhältlich

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[L]335 mm
Hubweg pro Wellenumdrehg.0.025 in
Smax (Hub)240 mm

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
AntriebsartTrapezgewindetrieb 
FührungsartKugel 
Gewicht1 kg
MaterialStahl, Aluminium, Kunststoff 
Option, BearingStandard 
Option, HardwareStandard 
Option, Profile Coverohne 
Option, SensorEnd of stroke limit switch 
Option, Shaft CoatingStandard 
Profile size (width × height)50 x 25 mm 
SchlittentypEinzel-Standardschlitten 
SchutzoptionStandardschutz 
Screw Nut TypeVorgespannt 
Shaft ConfigurationFluchtend 
Shaft Orientationkoaxial 
Shaft QuantityEinzelne Wellen 

Leistung

PerformanceWerte
Input speed, maximum2000 RPM
Maximum Acceleration9.8 m/s²
Maximum Linear Speed0.83 in/s
Repeatability0.005 mm

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?