MODKIT8OPN-L4L

MODKIT8OPN-L4L
MODKIT8OPN-L4L

Linearlager, Lube-for-Life Teilesatz, Zubehör, 0.5 in, Offen; Zur Verwendung mit 0.5 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser0.5 in
[A]0.43 in
[B]0.31 in
[D1]0.94 in
[D2]0.888 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
MaterialAluminium; Polymer 
UPC-Nummer662486159056 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?