MODKIT24-L4L

MODKIT24-L4L
MODKIT24-L4L

Linearlager, Lube-for-Life Teilesatz, Zubehör, 1.5 in, Geschlossen; Zur Verwendung mit 1.5 in Nenndurchmesser, geschlossene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.5 in
[A]0.79 in
[B]0.43 in
[D1]2.46 in
[D2]2.379 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarGeschlossen 
MaterialAluminium; Polymer 
UPC-Nummer662486583448 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?