MODKIT20OPN-L4L

MODKIT20OPN-L4L
MODKIT20OPN-L4L

Linearlager, Lube-for-Life Teilesatz, Zubehör, 1.25 in, Offen; Zur Verwendung mit 1.25 in Nenndurchmesser, offene Kugelbuchsenlager

Lead Time:  10 Days 
each Kosten für Versand, Verpackung und Einfuhrsteuern / -abgaben sind nicht enthalten.

  • Zur Verwendung mit Thomson Ball Bushing®-Linearkugellagern.

Abmessungen

dimensions
MerkmaleWerte
[d] Welle, Nenndurchmesser1.25 in
[A]0.78 in
[B]0.42 in
[D1]2.08 in
[D2]2.004 in

Spezifikationen

SpezifikationenWerte
Geschlossen/Offen/EinstellbarOffen 
MaterialAluminium; Polymer 
UPC-Nummer662486159087 

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Would you like to receive periodic Thomson email updates including application stories, online training opportunities, new product information and links to online design tools?