MM12-LLRP - Abgekündigtes Produkt

Produkt MM12-LLRP wurde abgekündigt.

MM12-LLRP
Miniatur-Linearkugellager, metrisch

MM, Ball Bushing-Linearlager, 12 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Kein Abstreifer


Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 32.00 mm (1.260 in)
C1 22.60 mm (0.890 in)
C2 1.30 mm (0.051 in)
d 12.00 mm (0.472 in)
D 22.00 mm (0.866 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Nenndurchmesser 12 mm / 0,472 in
Außendurchmesser 22 mm / 0,866 in
Länge 32 mm / 1,260 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 650 N / 146,126 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?