MM08-LLRP - Abgekündigtes Produkt

Produkt MM08-LLRP wurde abgekündigt.

MM08-LLRP
Miniatur-Linearkugellager, metrisch

MM, Ball Bushing-Linearlager, 8 mm, Self-Aligning, Not Corrosion Resistant, Kein Abstreifer


Abmessungen

Abmessungen
Maß Wert
C 25.00 mm (0.984 in)
C1 16.20 mm (0.638 in)
C2 1.10 mm (0.043 in)
d 8.00 mm (0.315 in)
D 16.00 mm (0.630 in)

Spezifikationen

Technische Daten Wert
Einstellbar/nicht-einstellbar Nicht-einstellbar
Geschlossen/offen Geschlossen
Schmierungsoption LL
Eingewickelt (Roll Pack) Eingewickelt (Roll Pack)
Lebensmittelecht Nicht lebensmittelecht
Selbstausrichtung Selbstausrichtend
Einzel/Tandem Einzel
Max. Temperatur 85 °C / 185 °F
Verwendung mit Wellenklasse MM
Abstreifer, Dichtungen
Nenndurchmesser 8 mm / 0,315 in
Außendurchmesser 16 mm / 0,630 in
Länge 25 mm / 0,984 in

Leistung

Leistung
Leistung
Leistung
Leistung Wert
Tragzahl, dynamisch 310 N / 69,691 lbf

Preis anfragen

* Geben Sie bitte die folgenden Informationen an, damit wir Ihnen bestmöglich helfen können:

Möchten Sie gerne regelmäßige Thomson-Mitteilungen per E-Mail erhalten, z.B. Anwenderberichte, Online-Schulungsangebote, Produktankündigungen und Links zu unseren Online-Planungstools?